ZHCT356 September 2021 ADS8860 , OPA2991
包括 ADC 输入和 ADC 基准电压驱动器在内的应用需要使用运算放大器电路对输出负载瞬态和输入阶跃瞬态进行响应。这些应用中经常使用的 Riso+DFB 电路拓扑在输出和输入阶跃的输出稳定响应时间上会存在很大差异,具体取决于所选的电路值和比率。如果用户在设计这些电路时仅使用输入阶跃进行电路分析,则输出负载稳定可能会出现意外结果,从而对应用产生负面影响。因此,在设计电路时,必须同时响应输入阶跃瞬态和输出负载瞬态。验证对两种瞬态类型的稳定响应是否满足电路稳定要求,这不失为一个好方法。