ZHCSZD7 December 2025 LMX1205-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗 | |||||||
| ICC | 电源电流 (1) | 已上电,所有时钟输出和 SYSREF 均开启 | 1130 | mA | |||
| 已上电,所有时钟输出均开启,所有 SYSREF 均关闭 | 700 | ||||||
| 已上电,所有时钟输出和 SYSREF 均关闭 | 370 | ||||||
| 已断电 | 13.5 | ||||||
| IADD | 附加输出电流 | OUTx_PWR = 6 | 64 | mA | |||
| 倍频器电流 | 分频,CLK_DIV = 8 | 60 | |||||
| 倍频器,CLK_MULT = x8 | 360 | ||||||
| SYSREF 电流 | 在 100MHz 下运行 生成模式,所有输出均开启 |
425 | |||||
| LOGICLK 电流 | 启用了带有 LOGISYSREF 的 LOGICLK | 85 | |||||
| SYSREF | |||||||
| fSYSREF | SYSREF 输出频率 | 发生器模式 | 发生器模式 | 200 | MHz | ||
| fSYSREF | SYSREF 输出频率 | 中继器模式 | 中继器模式 | 100 | MHz | ||
| TSYNC | SYNC 信号所需的脉冲宽度 | Tsync = fCLKIN 的 6xT,fCLKIN = 6GHz | 1000 | ps | |||
| Δt | SYSREF 延迟步长 | Δt = SYSREF_DLY_DIV/(508 x fCLKIN), fCLKIN = 12.8GHz | 3 | ps | |||
| tRISE | 上升时间(20% 至 80%) | SYSREFOUT | 45 | ps | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 65 | ps | ||||
| LVDS | 120 | 175 | ps | ||||
| tFALL | 下降时间(20% 至 80%) | SYSREFOUT | 45 | ps | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 65 | ps | ||||
| LVDS | 120 | 175 | ps | ||||
| VODDIFF | 差分峰峰值输出电压 | SYSREFOUT,SYSREFx_PWR = 4,SYSREFx_VCM = 10 | 0.9 | Vpp | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 0.9 | Vpp | ||||
| LVDS | 0.7 | Vpp | |||||
| VSYSREFCM | 共模电压 | SYSREFOUT | CML SYSREFx_VCM=41,100Ω 差分负载 |
1.35 | 1.5 | 1.65 | V |
| CML SYSREFx_VCM=4, 100Ω 差分负载 |
0.45 | 0.5 | 0.55 | V | |||
| LOGISYSREFOUT | LVDS 100Ω 差分负载 |
0.8 | 1.4 | V | |||
| SYSREFREQ 引脚 | |||||||
| VSYSREFIN | 差分峰峰值电压输入范围 | 交流差分电压 | 0.475 | 2 | Vpp | ||
| VSYSREFIN | 单端电压输入范围 | 交流耦合至 SYSREFREQ_P; SYSREFREQ_N 交流耦合至 GND |
交流耦合至 SYSREFREQ_P; SYSREFREQ_N 交流耦合至 GND |
0.6 | 1.7 | Vpp | |
| VCM | 输入共模电压 | 差分 100Ω 端接,直流耦合 在外部设置 |
1.0 | 1.3 | 2 | V | |
| 时钟输入 | |||||||
| fIN | 输入频率 | 0.3 | 12.8 | GHz | |||
| PIN | 输入功率 | CLKIN_P 或 CLKIN_N 处的单端电源 | 0 | 10 | dBm | ||
| ϕIN | 输入延迟范围 | 60 | ps | ||||
| ΔIN | 输入延迟可编程步长 | 1.1 | ps | ||||
| 时钟输出 | |||||||
| fOUT | 输出频率 | 2 分频 | 0.15 | 6.4 | GHz | ||
| 缓冲器模式 | 0.3 | 12.8 | |||||
| 倍频器模式 | 6.4 | 12.8 | |||||
| LOGICLK 输出 | 1 | 800 | MHz | ||||
| tCAL | 校准时间 | 倍频器校准时间 | fIN = 6.4GHz;x2 fSMCLK = 28MHz |
750 | µs | ||
| pOUT | 输出功率 | 单端 | fCLKLOUT = 6GHz OUTx_PWR = 6 |
4.8 | dBm | ||
| tRISE | 上升时间(20% 至 80%) | fCLKOUT = 300MHz | 45 | ps | |||
| tFALL | 下降时间(20% 至 80%) | fCLKOUT = 300MHz | 45 | ps | |||
| VLOGICLKCM | 共模电压 | LOGICLKOUT0 | LVDS | 0.8 | 1.2 | 1.4 | V |
| ϕIN | 输出延迟范围 | 55 | ps | ||||
| ΔϕIN | 输出延迟可编程步长 | 0.9 | ps | ||||
| 传播延迟和偏移 | |||||||
| | tSKEW | | 输出间的偏移幅度 | CLKOUTx 至 CLKOUTy,而非 LOGICLK | 3 | 10 | ps | ||
| | tSKEW | | CLKOUT 和 SYSREF 之间的偏移幅度 | SYSREF 连续/脉冲模式 | SYSREF 延迟发生器旁路 | 60 | ps | ||
| SYSREF 中继器重定时模式 | SYSREF 延迟发生器旁路 | 100 | ps | ||||
| ΔtDLY/ΔT | 传播延迟随温度的变化 | 缓冲模式 | 0.06 | 0.1 | ps/℃ | ||
| tDLY | 传播延迟 | 缓冲模式 | TA = 25°C | 165 | ps | ||
| 分频器模式 | 175 | ps | |||||
| 倍频器模式 | 155 | ps | |||||
| tDLY | 传播延迟 | 中继器模式下的 SYSREF 输出 | TA = 25°C | 185 | ps | ||
| 噪声、抖动和杂散 | |||||||
| σCLKOUT | CLKOUT 附加抖动 | 附加抖动。100Hz 至 100MHz 积分带宽。 | 缓冲器模式 | 10 | fs、rms | ||
| x2 倍频器 | 21 | ||||||
| x3 倍频器 | 25 | ||||||
| x4 倍频器 | 33 | ||||||
| x5 倍频器 | 35 | ||||||
| x6 倍频器 | 48 | ||||||
| x7 倍频器 | 50 | ||||||
| x8 倍频器 | 60 | ||||||
| 1/fCLKOUT | 1/f 闪烁噪声 | 压摆率 > 8V/ns, fCLK=6GHz,fOffset =10kHz |
缓冲器模式 | -154 | dBc/Hz | ||
| NFCLKOUT | 本底噪声 | 压摆率 > 8V/ns, fOUT = 6.4GHz,fOffset =100MHz |
缓冲器模式 | -159 | dBc/Hz | ||
| 2 分频 | -158.5 | ||||||
| 倍频器(x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8) | -159.5 | ||||||
| NFLOGICLK | 本底噪声 | LOGICLK 输出,300MHz | CML | -150.5 | dBc/Hz | ||
| LVDS | -151.5 | ||||||
| H2 | 二次谐波 | 缓冲器模式 fOUT=6.4GHz |
差分 | -25 | dBc | ||
| 单端 | -15 | ||||||
| 2 分频 fOUT=6.4GHz |
单端 | -17 | |||||
| H1/M | 输入时钟泄漏杂散 | fOUT = 12GHz(差分) | x2 (fSPUR = 6GHz) | -40 | dBc | ||
| fOUT = 12GHz(差分) | x3 (fSPUR = 4GHz) | -40 | |||||
| fOUT = 12GHz(差分) | x4 (fSPUR = 3GHz) | -50 | |||||
| fOUT = 12GHz(差分) | x6 (fSPUR = 2GHz) | -50 | |||||
| fOUT = 10GHz(差分) | x5 (fSPUR = 2GHz) | -50 | |||||
| fOUT = 10.5GHz(差分) | x7 (fSPUR = 1.5GHz) | -52 | |||||
| fOUT = 12GHz(差分) | x8 (fSPUR = 1.5GHz) | -55 | |||||
| Pcrosstalk | LOGICLK 至 CLKOUT | fSPUR = 300MHz(差分) | -70 | dBc | |||
| SYSREFOUT 至 CLKOUT | 生成模式 | -70 | dBc | ||||
| 中继器模式 | -65 | dBc | |||||
| PLEAK | 缓冲器模式下 CLKIN 至 CLKOUT 泄漏 | 差分输入 | -60 | dBc | |||
| 数字接口(SCK、SDI、CS#、MUXOUT) | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | SCK、SDI、CS# | 1.4 | 3.3 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.4 | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = 5mA | 1.4 | Vcc | |||
| IOH = 0.1mA | 2.2 | Vcc | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 5mA | 0.45 | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | 75 | μA | ||||
| IIL | 低电平输入电流 | -25 | |||||