ZHCSZC9B December   2025  – July 2026 TLV9041D , TLV9042D

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入和输出
      3. 6.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 EMI 抑制
      7. 6.3.7 电过应力
      8. 6.3.8 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904xD 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 5V/V 非反相增益
      3. 7.2.3 250kΩ 增益跨阻设计
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLV904xD 系列包括单通道 (TLV9041D) 和双通道 (TLV9042D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 16µA 的静态电流即可提供出色的 3.1MHz 增益带宽。TLV904xD 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。

TLV904xD 是业内为数不多的能够在低至 1.2V 的电源电压下运行的放大器,因此非常适合 1.5V 纽扣电池应用。高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如现场变送器、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。

器件信息
器件型号 通道数 封装(2) 封装尺寸(3)
TLV9041D 单通道 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm × 1.25mm
DQN(SOT-5X3,5)(1) 1mm × 1mm
TLV9042D 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DSG(WSON,8) 2mm × 2mm
DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
产品预发布(非量产数据)。
有关更多信息,请参阅 节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLV9041D TLV9042D 桥式放大器电路桥式放大器电路