ZHCSZC9B December   2025  – July 2026 TLV9041D , TLV9042D

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入和输出
      3. 6.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 EMI 抑制
      7. 6.3.7 电过应力
      8. 6.3.8 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904xD 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 5V/V 非反相增益
      3. 7.2.3 250kΩ 增益跨阻设计
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

TLV904xD 系列低功耗轨到轨输入和输出运算放大器是专为高增益、电池供电应用而设计的。此系列放大器采用解补偿架构,能够在 1.2V 的超低电源电压到 5.5V 的标准电源电压范围内运行,并针对 10V/V 或更高的噪声增益进行了优化。这种失衡架构提供了 3.1MHz 的增益带宽积,并且具有高达 1.5V/µs 的上升/下降速率,每个通道的静态电流约为 16µA,与具有类似功耗的单位增益稳定架构相比,其交流性能更为出色。这样就不需要在传感器信号调节和滤波应用中使用多个级联放大器级,从而减少元件数量和系统总功耗。

输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 TLV904xD 系列用于许多单电源或双电源配置。TLV904xD 能够在增益为 10V/V 时驱动高达 100pF 的容性负载,并具有 4.5µVp-p 的集成噪声(0.1Hz 至 10Hz),使设计人员能够实现更高的交流性能和更低的功耗。该设计还提供良好的直流性能,具有 0.5mV 的输入失调电压(典型值)和 0.5pA 的输入偏置电流(典型值),以及良好的 PSRR、CMRR 和 AOL,并具有集成的 RFI 和 EMI 抑制滤波器,可在电气噪声环境中可靠运行。