ZHCSZC6A December 2025 – February 2026 TMAG5230
PRODUCTION DATA
本节提供了在磁力接近度检测应用中使用 TI 磁感应仿真器 (TIMSS) Web 工具的示例。下表列出了与磁力在配件上运动并接近产品容器 TMAG5230 相关的设计参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电源电压 (VCC) | 1.8V |
| 旁路电容器 | 0.1μF |
| 器件型号 | TMAG5230D5D |
| 磁体移动范围 | 10mm Z |
| 磁体形状 | 轴向圆柱磁体 |
| 磁体宽度 | 2mm |
| 磁体高度 | 1mm |
| 磁体类型 | N35 |