ZHCSZC4 December 2025 DAC60516W
PRODUCTION DATA
DAC60516W 专为单电源供电而设计,但图 8-1 所示的双极输出也是可行的。
图 8-1 中的电路提供双极输出电压 VOUTPUT,该电压的计算公式如下(增益 = 1):
其中
通过定义一些参数,方程式 2 可以计算出双极输出范围,其中第一个参数是基准电压值。选择基准电压后,即可通过在代码 0 和代码 4096 下确定所需的 VOUTPUT 来设置相应的增益电阻。当 VREF 为 2.5V、增益为 1 且所需的输出电压范围为 ±10V 时,计算如下:
CODE = 0:
将公式设置为最小输出范围 VOUTPUT(0) = –10V 后,可以将公式简化为:R3 / R1 = 4。
CODE = 4096:
将公式设置为最大输出范围 VOUTPUT(4096) = 10V 后,R3 / R1 = 4 可以将公式简化为:R3 / R2 = 3
一个 12 位 DAC 的最大代码为 4095;代码 4096 用于简化方程式 3。在实际使用中,真正的输出范围使用 –10V 至 (10V – 1LSB) 范围;在本例中,为 –10V 至 +9.9996V。