ZHCSZC4 December 2025 DAC60516W
PRODUCTION DATA
该 DAC 产生与 12 位输入代码成比例的输出电压。对于所有输出范围,输入数据均以直接二进制格式写入 DAC 数据寄存器。通过向 DAC_增益寄存器写入值,用户可以将最大满量程 DAC 输出电压配置为 1 × VREF 或 2 × VREF(最大 5V),其中 VREF 是内部或外部基准输入电压。节 7.1.5 显示了可以为 QUAD0(OUT0 至 OUT3)、QUAD1(OUT4 至 OUT7)、QUAD2(OUT8 至 OUT11)和 QUAD3(OUT12 至 OUT15)配置增益设置;一个 QUAD 组中的所有 DAC 通道共享相同的增益设置。
写入 DAC 数据寄存器的数据最初存储在 DAC 缓冲寄存器中。将 DAC 缓冲寄存器中的数据传输到 DAC 有效寄存器可以配置为立即发生(异步模式)或由 DAC 触发信号启动(同步模式)。更新 DAC 有效寄存器后,DAC 输出通道将更改为新值。
通过设置 DAC_BCAST_EN 寄存器中相应的 BCAST_EN 位,可将每个 DAC 配置为在广播模式下运行。将一个值写入 BCAST_DAC_数据寄存器时,这个值会自动存储到广播模式下运行的所有 DAC 的缓冲器和有效数据寄存器中。
此外,每个 DAC 都有一个短路检测电路。DAC_状态寄存器会显示哪些 DAC 通道目前处于短路状态。全局状态位(状态寄存器中的 GDAC_SC_STS)的值是所有 DAC_状态位的逻辑“或”运算结果,可用于确定是否至少有一个通道处于短路状态。