ZHCSZC2H October   1997  – December 2025 TL3472

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 工作特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

工作特性

差分输入电阻

VCC± = ±15V,TA = 25°C
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
SR+ 正压摆率

VI =−10V 至 10V,

RL = 2kΩ,CL = 300pF

AV = 1 8 10 V/μs
SR− 负压摆率 AV = -1 13 V/μs
ts 稳定时间 AVD = −1,10V 阶跃 达 0.1% 2 μs
达 0.01% 2.5
Vn 等效输入噪声电压 f = 1kHz, RS = 100Ω 10.8 nV/√Hz
In 等效输入噪声电流 f = 1kHz 2 fA/√Hz
GBW 增益带宽积 f = 100kHz 4.5 MHz
BW 功率带宽 VO(PP) = 20V,RL= 2kΩ,AVD = 1,THD = 5.0% 85 kHz
φm 相位裕度 RL = 2kΩ CL = 0 70
CL = 300pF 50
增益裕度 RL = 2kΩ CL = 0 12 dB
CL = 300pF 4
ri 差分输入电阻 VIC = 0 540
Ci 输入电容 VIC = 0 10 pF
通道隔离 f = 10kHz 101 dB
zo 开环输出阻抗 f = 1MHz, AV = 1 525 Ω