ZHCSZC2H October   1997  – December 2025 TL3472

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 工作特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 最大值 单位
电源电压(2) VCC+ 18 V
VCC– -18
VID 差动输入电压(3) -36 36 V
VI 输入电压 任意输入 VCC– VCC+ V
II 输入电流 每路输入 -1 1 mA
IO 输出电流 -80 80 mA
流入 VCC+ 的总电流 80 mA
流出 VCC− 的总电流 80 mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
θJA 封装热阻抗(5)(6) D 封装 130.7 ℃/W
P 封装 85
TJ 工作虚拟结温 150 ℃
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 ℃
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值,并不表明器件在这些额定值下或者任何其他超过节 4.2所述条件下可正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC− 之间的中间点为参考基准。
差分电压是指同相输入端相对于反相输入端的电压。当输入低于 VCC−−0.3V 时,输入电流可能会过大。
输出端可能短路至任一电源。必须限制温度和/或电源电压,以确保不超过最大额定功耗。
最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功率耗散为 PD = (TJ(max)− TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。