ZHCSZB8 December 2025 SN74LV8T9541
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 6.3 | 11.4 | 5.7 | 12.6 | ns | ||
| tPHL | 9.5 | 18.1 | 8.4 | 20 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 12.1 | 22.4 | 10.6 | 25.1 | ns | ||
| tPZL | 11 | 21.3 | 9.7 | 23.6 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 8.1 | 12.4 | 7.3 | 14.1 | ns | ||
| tPLZ | 7.9 | 11 | 7.3 | 12.1 | ns | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 8.4 | 15.4 | 7.6 | 16.9 | ns | ||
| tPHL | 11.4 | 21.6 | 10.2 | 23.9 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 14.7 | 26.6 | 12.9 | 29.7 | ns | ||
| tPZL | 13.4 | 25.1 | 11.9 | 27.8 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 14.7 | 19.1 | 13.8 | 20.8 | ns | ||
| tPLZ | 14.4 | 17.7 | 13.8 | 18.9 | ns | ||||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 1.8V | 0 | 1 | 0.1 | 1 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.6 | 7.3 | 4.1 | 8.2 | ns | ||
| tPHL | 7 | 10.9 | 6.2 | 12.5 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 8.9 | 13.4 | 7.7 | 15.6 | ns | ||
| tPZL | 8 | 12.5 | 7 | 14.6 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 5.8 | 8 | 5.2 | 9.2 | ns | ||
| tPLZ | 5.9 | 7.5 | 5.5 | 8.3 | ns | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 6.1 | 10 | 5.5 | 11.2 | ns | ||
| tPHL | 8.5 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 11 | 16.3 | 9.5 | 18.9 | ns | ||
| tPZL | 10 | 15.4 | 8.8 | 17.7 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 10.1 | 12.4 | 9.4 | 13.7 | ns | ||
| tPLZ | 10.3 | 12 | 9.8 | 12.8 | ns | ||||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 2.5V | 0.1 | 1 | 0 | 1 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4 | 6.1 | 3.6 | 6.9 | ns | ||
| tPHL | 6.1 | 9.2 | 5.4 | 10.6 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.7 | 11.2 | 6.8 | 13.1 | ns | ||
| tPZL | 6.9 | 10.4 | 6 | 12.2 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.5 | 6.4 | 3.9 | 7.4 | ns | ||
| tPLZ | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 7 | ns | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.3 | 8.3 | 4.8 | 9.4 | ns | ||
| tPHL | 7.4 | 11.2 | 6.7 | 13 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.5 | 13.7 | 8.4 | 15.9 | ns | ||
| tPZL | 8.7 | 12.8 | 7.9 | 14.9 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.1 | 9.9 | 7.6 | 11 | ns | ||
| tPLZ | 8.8 | 10 | 8.5 | 10.6 | ns | ||||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 3.3V | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | ns | ||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 3.7 | 5.2 | 3.5 | 5.8 | ns | ||
| tPHL | 4.7 | 6.5 | 4.2 | 7.6 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 5.9 | 8 | 5.3 | 9.4 | ns | ||
| tPZL | 5.3 | 7.4 | 4.6 | 8.6 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 5.6 | ns | ||
| tPLZ | 5 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | ns | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 4.8 | 6.8 | 4.4 | 7.6 | ns | ||
| tPHL | 5.9 | 8.2 | 5.3 | 9.4 | ns | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 7.4 | 10 | 6.5 | 11.6 | ns | ||
| tPZL | 6.8 | 9.4 | 6.1 | 10.7 | ns | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 7.7 | ns | ||
| tPLZ | 7.2 | 8 | 7 | 8.4 | ns | ||||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 5V | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | ns | ||||