ZHCSZA4 December 2025 SN74LVC2G17B-Q1
ADVANCE INFORMATION
电源可以是建议运行条件 中所列最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
确保每个 VCC 端子都配置了良好的旁路电容器,以防功率止干扰。对于 SN74LVC2G17B-Q1,建议使用 0.1μF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。值为 0.1μF 和 1μF 的电容器通常并联使用。