ZHCSZ84A November   2025  – July 2026 LM4060

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 温度系数
    2. 7.2 焊接热漂移
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电流 (IR)
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 Design: LM4060 精密电源和电压基准
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在建议工作条件下,TJ = 25℃(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VR 反向击穿电压精度 IR = 100µA -0.05 0.05 %
VR 输出电压温度系数(1) IR = 100µA
TJ = -40°C 至 125°C 6 18 ppm/°C
IRMIN 最小阴极电流 TJ = -40°C 至 125°C 35 50
µA

ΔVR/ΔIR 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化 IRMIN < IR < 50mA TJ = -40°C 至 125°C 50 ppm/mA
ZR 反向动态阻抗 (2) IR = 1mA、F = 120Hz、IAC = 0.1 IR 0.55 1.5 Ω
enp-p 低频噪声 IR = 100μA,0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz 9 μVp-p/V
eN 宽带噪声 IR = 100μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz 27 ppmrms
ΔVR 反向击穿电压长期稳定性 VR = 3.3V、IR = 100µA T = 1000 小时、TA = 35°C ± 0.1C 40 ppm
ΔVR 反向击穿电压长期稳定性 VR = 3.3V、IR = 100µA T = 2000 小时、TA = 35°C ± 0.1°C 55 ppm
VHYST 热迟滞 VR = 3.3V TA = 25°C、−40°C、125°C、25°C(周期 1) 130 ppm
VHYST 热迟滞 VR = 3.3V TA = 25°C、−40°C、125°C、25°C(周期 2) 20 ppm
CL 稳定的输出电容器
范围
TJ = -40°C 至 125°C 4.7 μF
tST 趋稳时间 IR = 100µA、CL = 0µF、VR 的 99% 2000 μS
tST 趋稳时间 IR = 1mA、CL = 1µF、VR 的 99% 6 mS
VR 的温度系数参数使用箱式方法计算,即额定温度范围内获得的最大值和最小值之差。有关 VR 的更多详细信息及其与平均温度系数的关系,请参阅参数测量信息。
动态阻抗的定义为:|ZR| = ΔVR/ΔIR。此参数根据设计或表征确定,而未经生产测试。