在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(3)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电压 |
输入,VIN |
-0.3 |
6.5 |
V |
| 输出,VOUT |
-0.3 |
6.0 或 VIN + 0.3 (2) |
| 使能,VEN |
-0.3 |
6.5 |
| 电流 |
最大输出,IOUT(4) |
受内部限制 |
A |
| 温度 |
工作结温,TJ |
-55 |
150 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
(1) 超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) VOUT 的最大值为 6.0V 或 (VIN + 0.3V) 中的较小者。
(3) 所有电压均以 GND 引脚为基准。
(4) 内部热关断电路保护器件不受永久损坏。