ZHCSZ71 September 2025 TPS7N48
PRODUCTION DATA
为了获得出色的整体性能,请将所有电路元件放置在电路板的同一侧。此外,将这些元件放置在尽可能靠近各自 LDO 引脚连接的位置。将输入和输出电容器的接地回路连接以及 LDO 接地引脚的接地回路连接放置得尽可能彼此靠近。使用较宽的元件侧铜表面进行这些连接。为避免系统性能出现负面影响,请勿对输入和输出电容器使用过孔和长布线。如图 7-5 所示的接地和布局方案可最大限度地减轻电感寄生效应,从而减少负载电流瞬变,尽可能降低噪声并提高电路稳定性。
为了提高性能,请使用嵌入在 PCB 中或置于 PCB 底面与元件相对位置的接地基准平面。该参考平面提供输出电压的精度并屏蔽噪声。此外,当连接到散热焊盘时,该参考平面的作用类似于散热平面,可扩散(或吸收)LDO 器件的热量。在大多数应用中,此接地平面是满足散热要求的必要条件。