ZHCSZ63 November   2025 TPS26744E-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40oC 至 125oC 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级:
      • 等级 2 和 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级:
      • 等级 C2a 和 C2b
  • TPS26744E-Q1 是一款完全可配置的双端口 PD3.2 源控制器。
    • 扩展功率范围 (EPR) 支持
    • 40V 耐压 VBUS
    • 24V 耐压 CC 和 DP/DM 引脚
    • 用于为各种应用轻松配置的 GUI 工具
    • 可编程电源 (PPS) 支持(源端)
  • USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
    • 通过 USB-IF 认证 (TID #14058)
    • 符合 USB PD R3.2 标准
    • 符合 USB Type-C R2.4 标准
    • DisplayPort 交替模式支持
    • 20 个可配置 GPIO
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关。无需外部电源即可读取 eMarker
    • 物理层和策略引擎
    • 具有最高 40V 输入电压的集成 LDO
    • 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
    • 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
    • UART 和 LIN 支持
    • 不开箱调试
  • 集成的闪存存储器支持通过由身份验证检查选通的 I2C 进行更新
    • 通过 I2C4 进行不开箱闪存更新
  • 系统电源管理
    • 在多个端口和器件之间
    • 热折返
    • 电源折返
  • 液体检测和腐蚀缓解