ZHCSZ60B November   2025  – October 2026 TPS62A2N4-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

TPS62A20x-Q1 或 TPS62A2Nx-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持固定开关频率运行。

为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。

开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,并支持与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动特性可实现受控的加电并限制浪涌电流。

器件信息
器件型号 输出电流 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS62A201-Q1 1A RZX (UQFN-FCRLF,13) 2.1mm × 2.1mm
TPS62A202-Q1 2A
TPS62A203-Q1 3A
TPS62A204-Q1 4A
TPS62A2N1-Q1 1A
TPS62A2N2-Q1 2A
TPS62A2N3-Q1 3A
TPS62A2N4-Q1 4A
有关更多信息,请参阅 节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。