ZHCSZ52 November 2025 SN74LV8T7541-Q1
PRODUCTION DATA
可以使用 SN74LV8T7541-Q1 对信号进行降压转换。施加在 VCC 上的电压将决定输出电压和输入阈值,如建议运行条件 和电气特性 表中所述。
当连接到高阻抗输入时,输出电压在高电平状态下约为 VCC,在低电平状态下约为 0V。如图 7-2 所示,确保处于高电平状态的输入信号介于 VIH(MIN) 和 5.5V 之间,而处于低电平状态的输入信号低于 VIL(MAX)。
例如,在 5.0V、3.3V 或 2.5V 电压下运行的器件的标准 CMOS 输入可进行降压转换,以匹配器件在 1.8V VCC 电压下运行时的 1.8V CMOS 信号。请参阅 图 7-3。
降压转换组合 如下: