ZHCSZ41
November 2025
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
卷带包装信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
内置时钟同步功能,支持转换器堆叠
内部或外部补偿
引脚可选输出电压:3.3V 和 5V 固定输出,或 0.8V 至 0.9 × V
IN
可调输出
宽输入电压范围:3V 至 36V
ZEN 1 开关技术
针对低 EMI 要求进行了优化
有助于符合
CISPR 25 5 级
CISPR 11 B 级
标准
具有对称引脚排列的增强型
HotRod™
QFN 封装
开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
引脚可配置自动或 FPWM 运行
可与外部时钟同步
短最小导通时间:40ns(最大值)
在 2.2MHz 下实现 36V 至 3.3V 的转换
高效率和高功率密度