ZHCSZ32A October 2025 – April 2026 TPS7E66-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 说明 | |
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | |
| GND | — | 接地引脚。 |
| IN | 输入 | 输入电源引脚。更多信息,请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。 |
| OUT | 输出 | 稳压器的输出。需要在 OUT 到接地端之间连接一个电容器以确保稳定性。为获得出色的瞬态响应,请使用标称推荐值或从 OUT 到接地端的更大陶瓷电容器,如 节 5.3 表和 输入和输出电容器选择 部分所示。将此输出电容器尽可能靠近器件输出端放置。 |
| EN | 输入 | 使能引脚。将使能引脚驱动为高电平会启用器件。将此引脚驱动为低电平会禁用器件。电气特性 表中列出了高阈值和低阈值。此引脚有一个弱内部上拉电阻,可以悬空以启用器件,也可以将该引脚连接到输入引脚。请参阅 使能 (EN) 部分。 |
| ADJ | 输入 | 使用可调节器件时,该引脚会借助反馈分压器来设置输出电压。在可调节配置中,必须通过电阻分压器将此引脚连接到输出端,以使该器件正常工作。 |
| PG | 输出 | 漏极开路拓扑下的电源正常输出。需要在 PG 引脚上连接一个上拉电阻器。如果不使用电源正常功能,请将该引脚接地或保持悬空。更多信息请参阅电源正常 (PG) 部分。 |
| 延迟 | 输入 | 电源正常延迟调整引脚。在该引脚和 GND 之间连接一个电容器来设置 PG 复位延迟。将该引脚悬空以实现默认 (tDELAY(PG)) 延迟。有关更多信息,请参阅 电源正常 (PG) 和 可调节电源正常延迟计时器 (DELAY) 部分。如果不需要此功能,请将该引脚悬空,因为将该引脚连接到 GND 会导致 GND 电流永久增加。 |
| NC | — | 无内部连接。保持该引脚断开或连接到任何电位。将该引脚接地以提高热性能。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘。将焊盘连接到 GND 以获得尽可能出色的热性能。有关更多信息,请参阅布局部分。 | |