ZHCSZ28 October 2025 LM25137
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压范围 | 4 | 42 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 | 0.8 | 36 | V | ||
| SW1、SW2 至 PGND | -0.3 | 42 | V | |||
| HO1 至 SW1、HO2 至 SW2 | -0.3 | VCBOOT1/2 + 0.3 | V | |||
| CBOOT1 至 SW1、CBOOT2 至 SW2 | -0.3 | 5 | 5.3 | V | ||
| FB1、FB2、 至 AGND | -0.3 | 15 | V | |||
| EN1、EN2、PG1、PG2 至 AGND | -0.3 | VIN | V | |||
| ISNS1+、ISNS2+、BIAS1/VOUT1、VOUT2 至 AGND | -0.3 | 42 | V | |||
| VCC、VDDA、RSS 至 PGND | -0.3 | 5 | 5.3 | V | ||
| ISYNCOUT | SYNCOUT 电流 | 2 | mA | |||
| PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||