ZHCSZ24A October 2025 – October 2026 TPS923621 , TPS923622
PRODUCTION DATA
当 ADIM 引脚电压低电平的时间超过 2.5ms 时,TPS923621/2 进入关断模式。在关断期间,器件的输入电源电流通常仅为 130nA。尽管通过电感和内部高端 FET 的体二极管,在输入端与 LED 之间仍存在通路,但由于 LED 灯串的正向电压与内部高端 FET 体二极管的正向电压之和超过了最大输入电压 VIN,该路径的电流可忽略不计,从而确保 LED 在关断状态下保持熄灭,且对关断电流无影响。