ZHCSZ12 October 2025 TPS631013A
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||||
| ISD | 流入 VIN 的关断电流 | VI = 3.8V,V(EN) = 0V | TJ = 25°C | 0.5 | 0.9 | μA | ||
| IQ | 流入 VIN 的静态电流 | VI = 2.2V,VO = 3.3V,V(EN) = 2.2V,无开关 | 0.15 | 6.1 | μA | |||
| IQ | 流入 VOUT 的静态电流 | VI = 2.2V,VO = 3.3V,V(EN) = 2.2V,无开关 | 8 | μA | ||||
| VIT+ | 正向 UVLO 阈值电压 | VI 上升 | 1.5 | 1.55 | 1.599 | V | ||
| VIT– | 负向 UVLO 阈值电压 | VI 下降 | 1.4 | 1.45 | 1.499 | V | ||
| Vhys | UVLO 阈值电压迟滞 | 99 | mV | |||||
| VI(POR)T+ | 正向 POR 阈值电压(1) | VI 或 VO 的最大值 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | V | ||
| VI(POR)T- | 负向 POR 阈值电压(1) | 1.22 | 1.43 | 1.6 | V | |||
| I/O 信号 | ||||||||
| VT+ | 正向阈值电压 | EN、SDA、SCL | 0.65 | 0.82 | V | |||
| VT- | 负向阈值电压 | EN、SDA、SCL | 0.33 | 0.44 | V | |||
| Vhys | 迟滞电压 | EN、SDA、SCL | 210 | mV | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | EN、SDA、SCL | V(EN) = V(SDA) = V(SCL)= 1.5V, 无上拉电阻 |
±0.01 | ±0.25 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | EN、SDA、SCL | V(EN) = V(SDA) = V(SCL) = 0V, |
±0.01 | ±0.1 | µA | ||
| IIB | 输入偏置电流 | EN、SDA、SCL | V(EN) = 5.5V | ±0.01 | ±0.3 | µA | ||
| 电源开关 | ||||||||
| rDS(on) | 导通状态电阻 | Q1 | VI = 3.8V,VO = 3.3V, 测试电流 = 0.2A |
45 | mΩ | |||
| Q2 | 50 | mΩ | ||||||
| Q3 | 50 | mΩ | ||||||
| Q4 | 85 | mΩ | ||||||
| 电流限值 | ||||||||
| IL(PEAK) | 开关峰值电流限制(2) | Q1 | VO = 3.3V | 输出拉电流 | 2.6 | 3 | 3.35 | A |
| 输出灌电流,VI = 3.3V | -0.7 | -0.55 | -0.45 | A | ||||
| IPFM_entry | PFM 模式进入阈值(峰值)电流(2) | IO 下降 | 145 | mA | ||||
| 保护特性 | ||||||||
| VT+(OVP) | 正向 OVP 阈值 电压 |
5.55 | 5.75 | 5.95 | V | |||
| VT+(IVP) | 正向 IVP 阈值 电压 |
5.55 | 5.75 | 5.95 | V | |||
| TSD_R | 热关断阈值温度 | TJ 上升 | 160 | °C | ||||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | 25 | °C | |||||
| 时序参数 | ||||||||
| td(EN) | EN 引脚上的上升沿与输出电压斜坡开始之间的延迟 | 0.87 | 1.5 | ms | ||||
| td(ramp) | 软启动斜坡时间 | 6.42 | 7.55 | 8.68 | ms | |||
| fSW | 开关频率 | 1.8 | 2 | 2.2 | MHz | |||