ZHCSZ07A October 2025 – February 2026 SN74LVC1G09B-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G09B-Q1 器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。注意避免总线争用,因为它可以驱动超过最大限值的电流。
SN74LVC1G09B-Q1 允许通过数字控制信号切换模拟和数字信号控制。所有输入信号应保持在尽可能接近 0V 或 VCC 的位置,以实现卓越运行。