ZHCSZ06A October 2025 – November 2025 SN74LVC1GU04-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1.3 | 5.5 | ns | |
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.5 | ns | |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.1 | 4.2 | ns | |
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 5.0V ± 0.5V | 1 | 3.5 | ns | |
| Cpd | f = 10MHz | 1.8V | 9 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 2.5V | 11 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 3.3V | 13 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 5.0V | 27 | pF | ||||