ZHCSYZ7 September 2025 LMR60450-Q1
ADVANCE INFORMATION
如果 MODE/SYNC 电压低于 VIL(MODE/SYNC),则不允许电感器中存在反向电流 — 该特性称为二极管仿真 (DEM)。当负载电流小于电感器纹波电流的一半时,会发生 DEM。电感器电流降至过零电流限制以下后,LS FET 关断,电感器电流流经 LS FET 的体二极管。电流在固定输入电压下降至低电平后,导通时间恒定。然后,通过调整频率来实现稳压。这种运行模式称为脉冲频率调制 (PFM) 模式调节。
在 PFM 运行模式下,当输出电容器由于缺少负载而过度充电时,可以在输出电压上观察到少量正直流偏移。如果 VOUT 上的该直流偏移不可接受,则可以在 VOUT 或 FPWM 模式下使用虚拟负载来减少或消除该偏移。该偏移通常不超过器件在重负载时调节到的 VOUT 的 1%。