ZHCSYZ5 September 2025 SN74LV8T574-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK | 1.8V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | CLK 上升沿之前的数据 | 1.8V | 1.9 | 2.1 | 2.2 | ns | |||
| tH | 保持时间 | CLK 上升沿之后的数据 | 1.8V | 1 | 1.1 | 1.1 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK | 2.5V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | CLK 上升沿之前的数据 | 2.5V | 1.5 | 1.7 | 1.8 | ns | |||
| tH | 保持时间 | CLK 上升沿之后的数据 | 2.5V | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK | 3.3V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | CLK 上升沿之前的数据 | 3.3V | 1.3 | 1.6 | 1.6 | ns | |||
| tH | 保持时间 | CLK 上升沿之后的数据 | 3.3V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK | 5V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | CLK 上升沿之前的数据 | 5V | 0.2 | 0.6 | 0.6 | ns | |||
| tH | 保持时间 | CLK 上升沿之后的数据 | 5V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ns | |||