ZHCSYZ4 September 2025 SN74LV8T573-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 1.8V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | LE 下降沿之前的数据 | 1.8V | 1.5 | 1.7 | 1.7 | ns | |||
| tH | 保持时间 | LE 下降沿之后的数据 | 1.8V | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 2.5V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | LE 下降沿之前的数据 | 2.5V | 0.8 | 0.9 | 1 | ns | |||
| tH | 保持时间 | LE 下降沿之后的数据 | 2.5V | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 3.3V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | LE 下降沿之前的数据 | 3.3V | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ns | |||
| tH | 保持时间 | LE 下降沿之后的数据 | 3.3V | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ns | |||
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 5V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ns | |||
| tSU | 建立时间 | LE 下降沿之前的数据 | 5V | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ns | |||
| tH | 保持时间 | LE 下降沿之后的数据 | 5V | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ns | |||