ZHCSYX5 September 2025 SN74ACT2G101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | CLKA | Q | 5V ± 0.5V | 10.5 | ns | ||
| CLKB | Q | 5V ± 0.5V | 10.5 | ns | |||
| CLKC | Q | 5V ± 0.5V | 9.6 | ns | |||
| CLKD | Q | 5V ± 0.5V | 9.8 | ns | |||
| CLR | Q | 5V ± 0.5V | 10.5 | ns | |||
| tsk(o) | Q | 5V ± 0.5V | 1 | ns | |||
| CPD(1) | CLK 或 CLK INH | QH | 5V | 15 | pF | ||