ZHCSYW8A September   2025  – May 2026 ISOTMP35R

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  功率等级
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 功能说明
      1. 7.3.1 集成隔离栅
      2. 7.3.2 输出级和信号特性
        1. 7.3.2.1 传递函数
        2. 7.3.2.2 驱动容性负载
        3. 7.3.2.3 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
      3. 7.3.3 热响应
        1. 7.3.3.1 搅拌液体热响应
        2. 7.3.3.2 定向热响应
          1. 7.3.3.2.1 与 NTC 热敏电阻比较
        3. 7.3.3.3 静止空气热响应
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 采用分段线性逼近提高精度
      2. 8.1.2 输出缓冲和信号完整性注意事项
      3. 8.1.3 ADC 接口注意事项
      4. 8.1.4 电源相关建议
      5. 8.1.5 EMI 抑制与滤波
        1. 8.1.5.1 滤波技术
        2. 8.1.5.2 EMI 滤波设计指南
      6. 8.1.6 绝缘寿命
    2. 8.2 布局
      1. 8.2.1 布局指南
      2. 8.2.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据
    2. 11.2 封装选项附录
    3. 11.3 卷带包装信息

驱动容性负载

ISOTMP35R 的输出级能够驱动实际系统中常见的电容负载,包括 ADC 输入、PCB 互连及外部滤波网络。在不额外串联隔离电阻的情况下,该器件支持高达 2.2nF 的电容负载,同时可保持至少 45° 的相位裕度。在该条件下,可以直接连接多个 ADC 输入及短 PCB 走线,无需外部缓冲。

对于电容负载较大的应用,串联隔离电阻器 (RISO) 可改善环路稳定性。该电阻器将输出级与负载电容隔离开来,并减小负载引入的相移,从而防止振荡或过大的峰值。图 7-2 展示了相位裕度随负载电容和 RISO 变化的仿真曲线。

ISOTMP35R 不同 RISO
                    值下相位裕度与电容负载的仿真关系 图 7-2 不同 RISO 值下相位裕度与电容负载的仿真关系

当 RISO 大于或等于 300Ω 时,该器件在整个电容负载范围内可保持大于或等于 45° 的相位裕度,从而能够独立于负载电容稳定运行。此特性简化了系统设计,在包含长 PCB 走线、电缆或大容量输入滤波电容器的应用中无需严格控制负载电容。图 7-3 展示了使用 RISO 将输出与大电容负载相隔离的典型实现方案。

ISOTMP35R 使用串联隔离电阻器 (RISO) 驱动电容负载 图 7-3 使用串联隔离电阻器 (RISO) 驱动电容负载

表 8-3 提供了典型电容负载范围的建议 RISO 值。这些数值基于 图 7-2 所示相位裕度特性得出,为维持稳定运行提供了实用的设计指导。

表 7-1 稳定运行下的建议 RISO 值与电容负载对照表
CLOAD 范围 RISO = 0Ω RISO = 100Ω RISO = 200Ω RISO ≥ 300Ω
< 2.2nF ≥ 50° ≥ 50° ≥ 50° ≥ 55°
2.2nF – 47nF 25° – 45° 35° – 50° 40° – 55° ≥ 45°
47nF – 1µF ≥ 25° ≥ 40° ≥ 55° ≥ 65°
> 1µF ≥ 70° ≥ 90° ≥ 90° ≥ 90°

如表 8-3 所示,相位裕度在中等电容负载区域(约 2nF 至 50nF)呈现最小值,该区域中输出级与负载电容的相互作用引入了额外的相移。随着负载电容进一步增加,输出极点会移至较低的频率,从而降低环路带宽,并导致在累积显著的高阶相位滞后之前发生增益交越。这种行为可改善较高容性负载下的相位裕度,并实现更稳定的主极点响应。使用串联隔离电阻器 RISO 时,会引入一个零点,帮助补偿负载电容的相位滞后,从而进一步提高整个负载范围内的稳定性。

尽管输出级支持较大的电容负载,但过大的负载会延长趋稳时间并可能引入自热效应,从而降低测量精度。因此,建议尽可能减小输出负载。