ZHCSYW1F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 主要规格
  5. 4 说明
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 运行额定值
    3. 6.3 电气特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 典型性能特性
  8. 7 方框图
  9. 8 应用信息
    1. 8.1  通用放大器功能
    2. 8.2  差分放大器说明
    3. 8.3  功率耗散和效率
    4. 8.4  关断功能
    5. 8.5  单端音频放大器配置
    6. 8.6  音频放大器电源旁路/滤波
    7. 8.7  音频放大器输入电容器选择
    8. 8.8  音频放大器增益设置
    9. 8.9  输出滤波器考虑事项
    10. 8.10 布局指南
    11. 8.11 LM4674TL 演示板原理图
    12. 8.12 LM4674TL 演示板布局
    13. 8.13 LM4674SQ 演示板原理图
    14. 8.14 LM4674SQ 演示板布局
    15. 8.15 商标
  10. 9 典型应用
  11. 10开发支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件命名规则样板文件
  12. 11接收文档更新通知
  13. 12静电放电警告
  14. 13术语表
  15. 14修订历史记录
  16. 15机械、封装和可订购信息

音频放大器输入电容器选择

某些应用或音频源为单端时,需要输入电容器。输入电容器会阻止音频信号的直流分量,从而消除音频源的直流分量与 LM4674 的偏置电压之间的任何冲突。输入电容器与输入电阻 Ri 构成一个高通滤波器。使用下面的方程式 1 求出高通滤波器的 –3dB 点。

方程式 1. f = 1 / 2πRiCi

在 EC 表中可以找到每个增益设置的 Ri 值。

输入电容器还可以用于从音频信号中去除低频内容。小型扬声器无法重现,甚至可能因低频而损坏。对音频信号进行高通滤波有助于保护扬声器。当 LM4674 使用单端源时,接地端电源噪声被视为输入信号。将高通滤波点设置为高于电源噪声频率(例如,在 GSM 手机中为 217Hz),可滤除噪声,使其不会放大并在输出端发出可闻声音。建议使用容差为 10% 或更高的电容器来实现阻抗匹配并改善 CMRR 与 PSRR。