ZHCSYU3 August 2025 SN74AHC540-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
| VCC = 3V | 2.1 | ||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
| VCC = 3V | 0.9 | ||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2V | -50 | µA | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | -4 | mA | |||
| VCC = 5V ± 0.5V | -8 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2V | 50 | µA | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 4 | mA | |||
| VCC = 5V ± 0.5V | 8 | mA | |||
| ∆t/∆v | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ns/V | |
| VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | |