ZHCSYT6
August 2025
BQ79716B-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
文档支持
4.2.1
相关文档
4.3
接收文档更新通知
4.4
支持资源
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
机械、封装和可订购信息
封装选项附录
5.1
卷带包装信息
5.2
机械数据
1
特性
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C1
符合功能安全标准
可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL D 要求
每个器件可测量 9 至 16 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
专用 ADC,典型精度为 ±1mV
电芯电压和电池包电流测量同步至 64μs
支持完全冗余的跛行回家模式
集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
支持汇流条而不影响测量精度
12 个用于温度传感器/模拟/数字/I
2
C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
内部电芯均衡
300mA 时达到平衡
用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
稳健的菊花链通信和支持环形架构
主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
支持变压器和电容隔离
用于一次自定义编程的片上存储器
低功耗模式电流 <6μA
与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容