ZHCSYT3 August 2025 ISOM8110-EP
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-4 封装 (DFG) | ||||||
| IS | 安全限制输入电流 | RθJA = 283.9℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 300 | mA | ||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 30V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 13.5 | mA | ||||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 17.5 | mA | ||||
| RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 28 | mA | ||||
| PS | 安全限制总功率 | RθJA = 283.9℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ | 420 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||