ZHCSYS4 August 2025 BQ79758B-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ79758BQPAPRQ1 | HTQFP | PAP | 64 | 1000 | 330.0 | 24 | 13 | 13 | 1.5 | 16.0 | 24.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ79758BQPAPRQ1 | HTQFP | PAP | 64 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |