ZHCSYR7 August 2025 SN74AC132
PRODUCTION DATA
在该应用中,使用两个双输入与非门来创建低电平有效的 SR 锁存器,如图 8-1 所示。可以对第二个 SR 锁存器使用两个额外的逻辑门,或者可将输入接地且两个通道均未使用。
SN74AC132 用于驱动篡改指示灯 LED 并为系统控制器提供一位数据。当防拆开关输出低电平时,输出 Q 变为高电平。此输出保持高电平,直到系统控制器处理该事件并向 R 输入发送低电平信号,使 Q 输出恢复至低电平。
该低电平有效 SR 锁存器的输入通常由开漏输出驱动,当它们从低电平转换为高阻态时,产生的输入转换速率较低。这使得 SN74AC132 成为该应用的理想选择,因为它具有没有输入转换速率要求的施密特触发输入。