ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B
PRODUCTION DATA
TLC27L1 的输出级旨在灌入和拉取相对较高的电流(请参阅 节 5.10)。如果输出遇到短路情况,高电流能力在某些情况下可能造成器件损坏。输出电流能力随电源电压增加而提高(请参阅 图 7-7)。
图 7-7 输出特性测试电路TLC27L1 的所有工作特性都是在 20pF 负载下测得的。这类器件可驱动更高的电容负载。但是,随着输出负载电容增加,产生的响应极出现在较低频率下,进而导致振铃、峰值甚至振荡(请参阅 图 7-8)。在许多情况下,在反馈环路中增加串联电阻器形式的补偿可以缓解该问题。
图 7-8 低偏置模式下电容负载的影响尽管 TLC27L1 具有输出高电平电压和电流的出色能力,但在需要时也可以通过一些方法进一步增强此能力。最简单的方法是使用从输出端连接到正电源导轨的上拉电阻器 (RP)(请参阅 图 7-9)。使用该电路存在两个缺点。首先,NMOS 下拉晶体管会灌入相对较大的电流。在该电路中,下拉晶体管的行为类似于线性电阻器,导通电阻介于约 60Ω 到 180Ω 之间,具体取决于运算放大器输入的驱动强度。RP 值非常低时,输出端会发生相对于 0V 的电压偏移。其次,上拉电阻 RP 充当下拉电阻的漏极负载,并且运算放大器的增益在输出电压电平下降低,此时相应的上拉电阻器不提供输出电流。
图 7-9 使用电阻式上拉电阻器来提高 VOH