ZHCSYP5A
July 2025 – July 2026
REF81
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
文档支持
4.1.1
相关文档
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
埋入式齐纳内核 7.6V 输出
业界通用的固定输出电压
1X 增益:2.5 V、4.096 V、5 V
2X 增益:5 V、8.192 V、10 V
1X 和 2X 增益输出无外部缓冲器
业界通用的固定输出初始精度
1X 增益:±0.05%
2X 增益:±0.1%
超低温度漂移:0.05ppm/°C
工作温度范围:0°C 至 70°C
出色的长期稳定性:0.3ppm(1khr 至 5khr)
1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.12ppm
pk-pk
带有温度稳定指示器的集成式加热器
输入电压范围:10V 至 16.5V
加热器电源电压范围:10V 至 42V
密封陶瓷封装(20 引脚 LCCC)