ZHCSYP3 July 2025 SN74AHC374-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包括标准 CMOS 输入。标准 CMOS 输入为高阻抗,通常建模为与输入电容并联的电阻器,如电气特性 中所示。最坏情况下的电阻是根据绝对最大额定值中给出的最大输入电压和电气特性中给出的最大输入漏电流,使用欧姆定律 (R = V ÷ I) 计算得出的。
标准 CMOS 输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换,如建议运行条件 表中的输入转换时间或速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。更多详细信息,请参阅 CMOS 输入缓慢或悬空的影响。
在运行期间,任何时候都不要让标准 CMOS 输入悬空。未使用的输入必须在 VCC 或 GND 端接。如果系统不会一直主动驱动输入,则可以添加上拉或下拉电阻器,以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素;但建议使用 10kΩ 电阻器,这通常可以满足所有要求。