ZHCSYP2 July 2025 INA187-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GND | 2 | 接地 | 接地 |
| IN+ | 3 | 输入 | 电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至检测电阻的负载侧。 |
| IN– | 4 | 输入 | 电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至检测电阻的接地侧。 |
| OUT | 1 | 输出 | 输出电压 |
| REF | 5 | 输入 | 基准电压。从 0V 至 VS,连接到电压电势;有关连接选项,请参阅使用基准引脚调整输出。 |
| VS | 6 | 电源 | 电源,2.7 V 至 12 V |