ZHCSYP0A July 2025 – August 2026 AMC0230S , AMC0330S
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| CIN | 输入电容 | 2 | pF | |||
| RINP | 输入阻抗 | INP 引脚,TA = 25°C | 0.05 | 2.4 | GΩ | |
| IIB | 输入偏置电流 | INP = GND1,TA = 25°C | -10 | ±3 | 10 | nA |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 150 | V/ns | |||
| 参考输入 | ||||||
| RREFIN | DC 输入阻抗 | REFIN 连接到 GND2,VREFIN = 1.65V,TA = 25℃ | 1700 | 2000 | 2300 | kΩ |
| REFIN 连接到 GND2,VREFIN = 2.5V,TA = 25℃ | 510 | 604 | 700 | |||
| TCRREFIN | 输入阻抗热漂移 | -235 | ppm/℃ | |||
| 模拟输出 | ||||||
| 标称增益 | 1 | V/V | ||||
| ROUT | 输出电阻 | OUTP 或 OUTN | <0.2 | Ω | ||
| 输出短路电流 | 拉出或灌入, INP = GND1,输出短接至 GND 或 VDD2 |
11 | mA | |||
| 直流精度 | ||||||
| VOS | 输入失调电压(1)(2) | INP = GND1,VDD2 = 3.3V,VREFIN = 1.65V,TA = 25°C | -1.2 | ±0.1 | 1.2 | mV |
| TCVOS | 输入失调电压热漂移(1)(2)(4) | -20 | ±2 | 20 | µV/°C | |
| EG | 增益误差(1) | TA = 25°C | -0.25% | ±0.04% | 0.25% | |
| TCEG | 增益误差漂移(1)(5) | -45 | ±5 | 45 | ppm/°C | |
| 非线性度(1) | -0.025% | ±0.01% | 0.025% | |||
| 输出噪声 | INP = GND1,BW = 50kHz | 200 | µVrms | |||
| PSRR | 电源抑制比(2) | VDD1 直流 PSRR,INP = GND1, VDD1 为 3V 至 5.5V |
-77 | dB | ||
| VDD1 交流 PSRR,INP = GND1, VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-56 | |||||
| VDD2 直流 PSRR,INP = GND1, VDD2 为 3V 至 5.5V |
-100 | |||||
| VDD2 交流 PSRR,INP = GND1, VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-69 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| BW | 输出带宽 | 120 | 145 | kHz | ||
| THD | 总谐波失真(3) | VINP = 2.4VPP,fIN = 10kHz | -90 | -80 | dB | |
| SNR | 信噪比 | VINP = 2.4VPP,fINP = 1kHz,BW = 10kHz | 76 | 80 | dB | |
| VINP = 2.4VPP,fINP = 10kHz,BW = 50kHz | 73 | |||||
| 电源 | ||||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 4.3 | 5.6 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 4.8 | 7.4 | mA | ||
| VDD1UV | 高侧欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| VDD1 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| VDD2UV | 低侧欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||