ZHCSYN9 July   2025 DLP473TE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  热性能信息
    8. 5.6  电气特性
    9. 5.7  开关特性
    10. 5.8  时序要求
      1.      17
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12. 5.10 微镜阵列物理特性
    13. 5.11 微镜阵列光学特性
    14. 5.12 窗口特性
    15. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源接口
      2. 6.3.2 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 窗口孔隙照明溢出计算
    9. 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
      2. 6.9.2 DMD 的着陆占空比和使用寿命
      3. 6.9.3 着陆占空比和运行 DMD 温度
      4. 6.9.4 估算产品或应用的长期平均着陆占空比
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 温度传感器二极管
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件支持
      1. 9.2.1 器件命名规则
      2. 9.2.2 器件标识
    3. 9.3 文档支持
      1. 9.3.1 相关文档
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内和电源电压下测得(除非另有说明)。在“建议运行条件”定义的限值内运行器件时,可实现本数据表中指定的器件的功能性能。在高于或低于“建议运行条件”限值的条件下运行器件时,无法保证其性能。
最小值典型值最大值单位
电源电压范围
VDDLVCMOS 内核逻辑的电源电压(1)(2)
LPSDR 低速接口的电源电压
1.711.81.95V
VDDISubLVDS 接收器的电源电压(1)(2)1.711.81.95V
VOFFSETHVCMOS 和微镜电极的电源电压(1)(2)(3)9.51010.5V
VBIAS镜电极的电源电压(1)(2)17.51818.5V
VRESET微镜电极的电源电压(1)(2)-14.5-14-13.5V
|VDDI - VDD|电源电压差值(绝对值)(1)(2)(4)0.3V
|VBIAS-VOFFSET|电源电压差值(绝对值)(1)(2)(5)10.5V
|VBIAS - VRESET|电源电压差值(绝对值)(1)(2)(6)33V
时钟频率
fclock低速接口 LS_CLK 的时钟频率(7)108120MHz
高速接口 DCLK 的时钟频率(8)720MHz
DCDIN占空比失真48%52%
DCDOUT占空比失真44%50%56%
SUBLVDS 接口
|VID|LVDS 差分输入电压幅度(8)150250350mV
VCM共模电压(8)7009001100mV
VSUBLVDSSubLVDS 电压(8)5251275mV
ZLINE线路差分阻抗(PWB/引线)90100110Ω
ZIN内部差分端接电阻 (10)80100120Ω
100Ω 差分 PCB 布线6.35152.4mm
环境
TARRAY长期工作时的阵列温度(9)(10)(11)(12)1040 至 70°C
短期工作(最长 500 个小时)时的阵列温度(10)(13)010°C
TDP-AVG平均露点温度(非冷凝)(14)28°C
TDP-ELR高露点温度范围(非冷凝)(15)2836°C
CTELR高露点温度范围内的累积时间28月
QAP-LL窗口孔隙照明溢出(16)(17)(18)17W/cm2
照明 LPCW、RGB 激光和 LED
ILLUV照明,波长 < 410nm(9)(20)10mW/cm2
ILLVIS波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率(19)(20)60W/cm2
ILLIR照明,波长 > 800nm(20)10mW/cm2
ILLBLU波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率(19)(20)19.5W/cm2
ILLBLU1波长 ≥ 410nm 且 ≤ 440nm 时的照明功率(19)(20)3.06W/cm2
运行 DMD 需要以下电源:VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS 和 VRESET。运行 DMD 需要所有 VSS 连接。
所有电压值均以 VSS 接地引脚为基准。
VOFFSET 电源电压瞬态必须处于指定的最大电压范围内。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VDDI – VDD| 必须小于指定的限值。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VBIAS – VOFFSET| 必须小于指定的限值。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VBIAS – VRESET| 必须小于指定的限值。
LS_CLK 必须按指定方式运行,以确保复位波形命令的内部 DMD 时序。
请参阅 时序要求 中的 SubLVDS 时序要求。
如果 DMD 同时暴露于温度和 UV 照明的最大建议运行条件下,则将缩短器件寿命。
阵列温度无法直接测量,必须通过在测试点 (TP1) 测量的温度以及封装热阻(使用微镜阵列温度计算)进行分析计算。
最大工作阵列温度根据 DMD 在终端应用中经历的微镜着陆占空比进行降额。有关微镜着陆占空比的定义,请参阅 节 6.9.1 部分。
长期定义为器件的使用寿命。
短期是器件使用寿命期间的总累积时间。
器件不在高露点温度范围内的随时间变化的平均值(包括存储和运行)。
在存储和运行期间,暴露于高范围内的露点温度限制在 CTELR 的总累积时间以内。
适用于 图 5-2 中定义的区域。
DMD 的工作区域被 DMD 窗口表面内的孔隙包围,该孔隙遮挡了正常视图中 DMD 器件组件的结构。该孔隙的大小可以预测多种光学条件。照亮有源阵列外部区域的溢出光会产生散射,并对使用 DMD 的终端应用的性能产生不利影响。照明光学系统的一项设计要求是尽可能减少入射到有源阵列外部的光通量。根据光学系统的特定光学架构和组装公差,有源阵列外部的溢出光量可能会导致系统性能下降。
要进行计算,请参阅 节 6.8。
入射到 DMD 上的最大允许光功率受到每个指定波长范围的最大光功率密度以及微镜阵列温度 (TARRAY) 的限制。
要进行计算,请参阅 节 6.7。