ZHCSYN6 July   2025 LP8872-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 各通道直流电流最大 150mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 高调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED PWM 调光分辨率
    • 支持每个通道的独立 PWM 调光控制
  • 自动相移 PWM 调光和直接 PWM 调光
  • 混合调光和 12 位模拟调光
  • 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流转换器
    • 集成 5.4A 开关 FET
    • 支持升压/SEPIC 运行
    • 效率更高,具有 60mΩ RDSON 和快速开关特性
    • 增强可选双随机展频,可降低 EMI
    • 可调软启动转换器
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 广泛的故障检测和保护
    • 最高 1MHz I2C 控制接口,带 CRC 校验
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
    • 输入电压 OVP,UVLO 和 OCP
    • 升压过流和过压保护
    • LED 开路、短路和接地故障检测
    • 热警告和热关断
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
    • 具有可润湿侧翼的 4mm × 4mm HotRod™ QFN 封装