ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
当在其中一种 VICM 扩展模式下配置时,TRF1305C1 支持 VICM 电压更加接近 VS+ 或 VS– 电压,不是电气特性 中默认指定的输入共模范围。VICM 扩展模式只能在 D2D 配置中使用。
当配置为低侧 VICM 扩展模式时,TRF1305C1 支持比默认选项低 500mV 的输入共模电压。例如,对于 TRF1305C1 型号,VICM 电压范围的下限从默认值 VS– + 1.5V 扩展至 VS– + 1V,而上限也从默认值 VS– + 3.5V 降低至 VS– + 3V。在最低 VICM 电压下,连接到 INP 和 INM 引脚的外部电路必须灌入大约 15mA 的电流。
当配置为高侧 VICM 扩展模式时,TRF1305C1 支持比默认选项高 500mV 的输入共模电压。例如,对于 TRF1305C1 型号,VICM 电压范围的上限从默认值 VS– + 3.5V 扩展至 VS– + 4V,而下限也从默认值 VS– + 1.5V 升高至 VS– + 2V。在最高 V ICM 电压下,连接到 INP 和 INM 引脚的外部电路必须拉取大约 15mA 的电流。
连接到电源或外部电流源的电阻器可用于在低侧或高侧 VICM 扩展模式下分别灌入或拉取流出或流入 INP 和 INM 引脚的电流。