ZHCSYM0 July 2025 SN54SC1G08-SEP
ADVANCE INFORMATION
电源可以是建议运行条件中所列最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于 SN54SC1G08-SEP,建议使用 0.1μF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。值为 0.1μF 和 1μF 的电容器通常并联使用。