ZHCSYK9 July 2025 SN74LV8T273-Q1
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件中所列最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
在启动期间,电源应在建议运行条件表中提供的上电斜升速率范围内斜升。
每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于 SN74LV8T273-Q1,建议使用 0.1μF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。值为 0.1μF 和 1μF 的电容器通常并联使用。