ZHCSYK4D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2061M-D , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062AM-D , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064AM-D , TLE2064BM , TLE2064M , TLE2064M-D
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC+ −(VCC–) | 电源电压(2) | 0 | 38 | V | |
| VID | 差分输入电压范围(3) | VCC +0.2V | V | ||
| VI | 输入电压范围(任何输入) | VCC– | VCC+ | ||
| II | 输入电流 | -1 | 1 | mA | |
| 短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) | 持续 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | C 后缀 | 0 | 70 | °C |
| I 后缀 | -40 | 85 | |||
| M 后缀 | -55 | 125 | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |
| 60 秒内的外壳温度 | FK 封装 | 260 | °C | ||
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | 260 | °C | |||
| 60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | JG 封装 | 300 | °C | ||
| U | |||||
| W | |||||