ZHCSYI6 June 2025 SN74LVC1G37-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 工作 | 1.65 | 5.5 | V |
| 功能 | 1.2 | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | (高电平或低电平状态) | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.65V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3V | -8 | ||||
| VCC = 3.0V | -16 | ||||
| -24 | |||||
| VCC = 4.5V | -32 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.65V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3V | 8 | ||||
| VCC = 3.0V | 16 | ||||
| 24 | |||||
| VCC = 4.5V | 32 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | Vcc = 1.1V 至 5.5V |
100 | ms/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |