ZHCSYI1 June 2025 SN74ACT153-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO | 输出电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V | ±20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < -0.5V 或 VO > VCC + 0.5V | ±50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±50 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±200 | mA | |||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |