ZHCSYG6G May   2004  – June 2025 LM2675

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
      1. 5.4.1 电气特性 ——3.3V
    5. 5.5  电气特性 ——5V
    6. 5.6  电气特性 ——12V
    7. 5.7  电气特性 ——可调节
    8. 5.8  电气特性 – 所有输出电压版本
    9. 5.9  典型特性
    10. 5.10 典型特性 — 固定输出电压版本
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 可调节输出电压
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 固定输出电压应用电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 电感器选择 (L1)
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器选型 (COUT)
          4. 7.2.1.2.4 环流二极管选择 (D1)
          5. 7.2.1.2.5 输入电容器 (CIN)
          6. 7.2.1.2.6 升压电容器 (CB)
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 可调节输出电压应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 对输出电压进行编程
          2. 7.2.2.2.2 电感器选择 (L1)
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型 (COUT)
          4. 7.2.2.2.4 环流二极管选择 (D1)
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器 (CIN)
          6. 7.2.2.2.6 升压电容器 (CB)
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 WSON 封装器件
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM2675 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺制造的单片集成型 DC-DC 转换器电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 1A 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2675 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),仅依靠印刷电路板上的覆铜线迹即可满足散热需求。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LM2675 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
NHN(WSON,16) 5mm × 5mm
有关更多信息,请参阅 节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM2675 典型应用 典型应用

数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2675 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。

其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下,输出电压容差为 ±1.5%,振荡器频率容差为 ±10%。还支持外部关断控制,典型待机电流为 50μA。输出开关具备电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。