ZHCSYG2 June   2025 BQ78702B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 封装选项附录
    2. 5.2 卷带包装信息
    3. 5.3 机械数据

特性

  • 符合下列结果的器件:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C1
  • 符合功能安全标准
    • 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统功能符合 ASIL B 和 SIL2 要求
    • 硬件完整性符合 ASIL B 和 SIL 2 要求
  • 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 用于 1-5V 输入的精度为 ±3.0mV 的专用 ADC(-40°C 至 +125°C)
  • 电芯电压和电池包电流测量同步至 64μs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6μA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容